Menu Search

Zeskantmoer M4 7.0 mm PA Zwart

Essentra artikelnummer:

10326398

Fabrikant artikelnummer:

051040059902

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,16
500 - 999 € 0,1134
1000 + € 0,0814
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 16,00

100 x € 0,16

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M4
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyamide 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op