Menu Search

Zeskantmoer M12 18.0 mm PA Naturel

Deze zeskantmoer is gemaakt van naturel nylon. Gebruikt in toepassingen waar de moer elektrisch, chemisch en warmtebestendig moet zijn. Raadpleeg de normen NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 en DIN 943 alleen als richtlijn
Artikelnummer:

051120000002

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,5441
500 - 999 € 0,3855
1000 + € 0,2982
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 54,41

100 x € 0,5441

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M12
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op