Menu Search

Zeskantmoer M2.5 5.0 mm PC Transparant

Een zeskantmoer gemaakt van transparante polycarbonaat (PC), wat resulteert in een stevige en mooi uitziende bevestiging met een goede temperatuurbestendigheid. PC is een uitstekende oplossing voor toepassingen in de elektrische industriesector, detailhandel en Point of Sale.
Essentra artikelnummer:

10218426

Fabrikant artikelnummer:

170002500022

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,2138
500 - 999 € 0,1513
1000 + € 0,1085
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 21,38

100 x € 0,2138

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M2.5
Sleutelwijdte 5.0 mm
Totale hoogte 2.4 mm
Kleur Transparant
Massief materiaal Polycarbonaat
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op