Menu Search

Zeskantmoer M6 10.0 mm PEEK Lichtbruin

Een zeskantmoer gemaakt van lichtbruin PEEK Dit product is ideaal voor gebruik in veeleisende toepassingen gezien PEEK een uitstekende thermische en chemische weerstand en tevens een hoge mechanische sterkte en stijfheid heeft. UL94 V-0 classificatie.
Artikelnummer:

184060070409

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 5,0632
250 + € 3,3464
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 126,58

25 x € 5,0632

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M6
Kleur Lichtbruin
Massief materiaal Polyether-ether-ketone
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op