Menu Search

Zeskantmoer M4 7.0 mm PA Naturel

Deze zeskantmoer is gemaakt van naturel nylon. Gebruikt in toepassingen waar de moer elektrisch, chemisch en warmtebestendig moet zijn. Raadpleeg de normen NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 en DIN 943 alleen als richtlijn
Essentra artikelnummer:

10279144

Fabrikant artikelnummer:

496240

52000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,0573
10000 - 19999 € 0,0545
20000 + € 0,0516
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 10000

Totale prijs:

€ 57,30

1000 x € 0,0573

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M4
Sleutelwijdte 7.0 mm
Totale hoogte 3.2 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide 6/6
Specificaties DIN 555/934, NF E 2403
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op