Menu Search

Zeskantmoer M4 8.0 mm PC Naturel

Een zeskantmoer gemaakt van transparante polycarbonaat (PC), wat resulteert in een stevige en mooi uitziende bevestiging met een goede temperatuurbestendigheid. PC is een uitstekende oplossing voor toepassingen in de elektrische industriesector, detailhandel en Point of Sale.
Essentra artikelnummer:

10313732

Fabrikant artikelnummer:

HN-M4-79

19436 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,123
5000 - 9999 € 0,1206
10000 + € 0,1181
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 123,00

1000 x € 0,123

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M4
Kleur Naturel
Massief materiaal Polycarbonaat
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op