Menu Search

Stelschroef Zeskantaandrijving #4-48 8.0 mm PA

Deze inbusschroef is gemaakt van naturel nylon. Vereist in toepassingen waarbij de schroef bij toepassing vlak met het werkstuk moet zitten.
Essentra artikelnummer:

10324004

Fabrikant artikelnummer:

010448T031

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,0361
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 36,10

1000 x € 0,0361

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele grootte zeskantsleutel 1.3 mm
Draadlengte 8.0 mm
Draadmaat #4-48
Kleur Naturel
Schroeftype Stelschroef
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Goederencode 3926909790
Sleutelmaat 1.3 mm
Massief materiaal Polyamide 66

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op