Menu Search

Stelschroef Zeskantaandrijving M3 4.0 mm PEEK

Deze stelschroef met gleuf is gemaakt van naturel nylon. Vereist in toepassingen waarbij de schroef bij toepassing vlak met het werkstuk moet zitten.
Artikelnummer:

188300470409

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 9 € 7,9149
10 - 49 € 7,3475
50 + € 7,2748
Standaard verpakking: 5

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 39,57

5 x € 7,9149

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele grootte zeskantsleutel 1.5 mm
Draadlengte 4.0 mm
Draadmaat M3
Kleur Bruin
Schroeftype Stelschroef
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Goederencode 3926909790
Sleutelmaat 1.5 mm
Massief materiaal Polyether-ether-ketone

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op