Menu Search

Stelschroef Zeskantaandrijving M6 15.0 mm PEEK

Deze stelschroef met gleuf is gemaakt van naturel nylon. Vereist in toepassingen waarbij de schroef bij toepassing vlak met het werkstuk moet zitten.
Artikelnummer:

188601570409

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 9 € 11,1159
10 - 49 € 10,3156
50 + € 10,2283
Standaard verpakking: 5

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 55,58

5 x € 11,1159

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele grootte zeskantsleutel 3.0 mm
Draadlengte 15.0 mm
Draadmaat M6
Kleur Bruin
Schroeftype Stelschroef
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Goederencode 3926909790
Sleutelmaat 3.0 mm
Massief materiaal Polyether-ether-ketone

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op