Menu Search

Stelschroef Zeskantaandrijving M8 10.0 mm PEEK

Deze stelschroef met gleuf is gemaakt van naturel nylon. Vereist in toepassingen waarbij de schroef bij toepassing vlak met het werkstuk moet zitten.
Essentra artikelnummer:

10359617

Fabrikant artikelnummer:

188801070409

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 9 € 15,2771
10 - 49 € 14,1713
50 + € 14,0695
Standaard verpakking: 5

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 76,39

5 x € 15,2771

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele grootte zeskantsleutel 4.0 mm
Draadlengte 10.0 mm
Draadmaat M8
Kleur Bruin
Schroeftype Stelschroef
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Goederencode 3926909790
Sleutelmaat 4.0 mm
Massief materiaal Polyether-ether-ketone

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op