Menu Search

Zeshoekige stelvoeten 17.0 mm M8 15.0 mm Zwart

Nylon Rigid Base Stud Mount Leveling Foot has a 17.0 mm | 0.669 in rigid base for mounting machinery or conveyors up to .
Artikelnummer:

499324

4781 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,9288
1000 + € 0,4685
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 92,88

100 x € 0,9288

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M8
Materiaal PA
Basistype Zeskant
Kleur Zwart
Massief materiaal Nylon;Staal
Bevestigingstype Draadeinde
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op