Menu Search

Stelvoeten Achthoekig 36.0 mm M10 18.0 mm Rubber

Rubber stelvoet met draadstang heeft een stijve voet van 36,0 mm | 1,417 inch voor het monteren van machines of transportbanden tot .
Artikelnummer:

499491

300 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 + € 3,6956
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 184,78

50 x € 3,6956

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M10
Materiaal Rubber
Basistype Zeskant
Kleur Zwart
Massief materiaal Rubber;Staal
Bevestigingstype Draadeinde
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op