Menu Search

Stelvoeten 48.0 mm M10 70.0 mm Zwart

Stud Mount Leveling Foot has a 48.0 mm | 1.89 in 30° articulating swivel base for mounting machinery or conveyors up to .
Artikelnummer:

465532

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
125 + € 0,7696
Standaard verpakking: 125

Bestel in veelvoud van 125

Totale prijs:

€ 96,20

125 x € 0,7696

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M10
Materiaal PP
Basistype Kunststof wartel
Goederencode 3926909790
Kleur Zwart
Schroefdraadmateriaal Staal
Bevestigingstype Draadeinde
Zwenking 30 °
Schroefdraad uit vol materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op