Menu Search

Scharnierende stelvoeten 25.0 mm M8 70.0 mm Zwart

Stelvoet met stiftbevestiging heeft een 25,0 mm | 0,984 inch zwenkvoet voor het monteren van machines van transportbanden tot.
Artikelnummer:

466170

47283 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 + € 0,9326
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 186,52

200 x € 0,9326

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M8
Materiaal PP
Basistype Kunststof wartel
Goederencode 3926909790
Kleur Zwart
Schroefdraadmateriaal Staal
Bevestigingstype Draadeinde
Zwenking 20°
Schroefdraad uit vol materiaal Staal met laag koolstofgehalte

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op