Menu Search

Scharnierende stelvoeten 30.0 mm M10 25.0 mm Zwart

Stelvoet met stiftbevestiging heeft een 30.0 mm | 1.181 inch zwenkvoet voor het monteren van machines van transportbanden tot.
Artikelnummer:

466177

2509 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
300 + € 0,9108
Standaard verpakking: 300

Bestel in veelvoud van 300

Totale prijs:

€ 273,24

300 x € 0,9108

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M10
Materiaal PP
Basistype Kunststof wartel
Goederencode 3926909790
Kleur Zwart
Schroefdraadmateriaal Staal
Bevestigingstype Draadeinde
Zwenking 20°
Schroefdraad uit vol materiaal Staal met laag koolstofgehalte

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op