Menu Search

Scharnierende stelvoeten 38.0 mm M12 100.0 mm Zwart

Stelvoet met stiftbevestiging heeft een 38,0 mm | 1,496 inch zwenkvoet voor het monteren van machines van transportbanden tot.
Artikelnummer:

466196

9779 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 1,6295
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 162,95

100 x € 1,6295

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M12
Materiaal PP
Basistype Kunststof wartel
Goederencode 3926909790
Kleur Zwart
Schroefdraadmateriaal Staal
Bevestigingstype Draadeinde
Zwenking 20°
Schroefdraad uit vol materiaal Staal met laag koolstofgehalte

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op