Menu Search

Scharnierende stelvoeten 48.0 mm M10 40.0 mm Zwart

Stelvoet met stiftbevestiging heeft een 48,0 mm | 1,89 inch zwenkvoet voor het monteren van machines van transportbanden tot.
Artikelnummer:

466203

7243 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 1,0781
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 107,81

100 x € 1,0781

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M10
Materiaal PP
Basistype Kunststof wartel
Goederencode 3926909790
Kleur Zwart
Schroefdraadmateriaal Staal
Bevestigingstype Draadeinde
Zwenking 20°
Schroefdraad uit vol materiaal Staal met laag koolstofgehalte

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op