Menu Search

Voeten met laag profiel 35.0 mm M8 20.0 mm Naturel

Artikelnummer:

RWA35M0820

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 4,6136
250 + € 1,0228
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 115,34

25 x € 4,6136

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M8
Basistype Plastic Rigid
Massief materiaal Polyamide;Staal
Schroefdraad uit vol materiaal Staal
Materiaal PA
Schroefdraadmateriaal Staal
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op