Menu Search

Superball gesloten lineaire kogelbus 50.0 75.0 100.0 Staal

De superball gesloten lineaire kogelbus wordt gebruikt in veeleisende toepassingen en is ontworpen om een uiterst precieze en vloeiende beweging te bieden. Dit bustype heeft drie keer de belastbaarheid van normale bussen en een levensduur van 27 keer langer, wat het geschikt maakt voor gebruik met geharde schachten.
Artikelnummer:

20157227

5 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 75,23
10 - 19 € 67,71
20 - 49 € 63,95
50 - 99 € 60,18
100 + € 52,66
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 75,23

1 x € 75,23

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 tol. h6 50.0
d2 tol. h6 75.0
l1 100.0
l2 77.4
l3 2.70
Aantal kogelcircuits 6.0
Dyn. load C max. N 7940.0
Gewicht g 580.0
Materiaal Staal
Goederencode 8482800090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op