Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 25,49 |
10 - 19 | € 22,94 |
20 - 49 | € 21,67 |
50 - 99 | € 20,39 |
100 + | € 17,84 |
d1 tol. h6 | 16.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 26.0 |
l1 | 36.0 |
l2 | 24.7 |
l3 | 1.35 |
Aantal kogelcircuits | 5.0 |
Dyn. load C max. N | 1250.0 |
Gewicht g | 28.0 |
Voltooien | Vernikkeld |
Materiaal | Staal |
Goederencode | 8482800090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.