Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 94,24 |
10 - 19 | € 84,82 |
20 - 49 | € 80,10 |
50 - 99 | € 75,39 |
100 + | € 65,97 |
d1 tol. h6 | 50.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 75.0 |
l1 | 100.0 |
l2 | 77.4 |
l3 | 2.70 |
Aantal kogelcircuits | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 7940.0 |
Gewicht g | 580.0 |
Voltooien | Vernikkeld |
Materiaal | Staal |
Goederencode | 8482800090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.