Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 22,06 |
10 - 19 | € 19,85 |
20 - 49 | € 18,75 |
50 - 99 | € 17,65 |
100 + | € 15,44 |
d1 tol. h6 | 12.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 22.0 |
l1 | 32.0 |
l2 | 22.7 |
l3 | 1.35 |
Dyn. load C max. N | 1260.0 |
w1 | 6.5 |
Static load C0 max. N | 1290.0 |
Gewicht g | 18.0 |
Materiaal | Staal |
Goederencode | 8482800090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.