Menu Search

Lineaire kogelbus 16.0 26.0 36.0 Staal

De superball open lineaire kogelbus wordt gebruikt voor een uiterst precieze en vloeiende beweging in veeleisende toepassingen. Het heeft drie keer de belastbaarheid van normale bussen en een levensduur van 27 keer langer. Het heeft een open ontwerp voor gebruikt met assteunrails.
Artikelnummer:

20157135

13 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 24,91
10 - 19 € 22,42
20 - 49 € 21,17
50 - 99 € 19,93
100 + € 17,44
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 24,91

1 x € 24,91

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 36.0
l2 24.7
l3 1.35
Dyn. load C max. N 1320.0
w1 9.0
Static load C0 max. N 1640.0
Gewicht g 22.0
Materiaal Staal
Goederencode 8482800090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op