Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 38,87 |
10 - 19 | € 34,98 |
20 - 49 | € 33,04 |
50 - 99 | € 31,10 |
100 + | € 27,21 |
d1 tol. h6 | 25.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 40.0 |
l1 | 58.0 |
l2 | 43.8 |
l3 | 1.90 |
Dyn. load C max. N | 2850.0 |
w1 | 11.5 |
Static load C0 max. N | 3910.0 |
Gewicht g | 102.0 |
Materiaal | Staal |
Goederencode | 8482800090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.