Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 79,12 |
10 - 19 | € 71,21 |
20 - 49 | € 67,25 |
50 - 99 | € 63,30 |
100 + | € 55,38 |
d1 tol. h6 | 40.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 62.0 |
l1 | 80.0 |
l2 | 60.4 |
l3 | 2.20 |
Dyn. load C max. N | 5900.0 |
w1 | 19.5 |
Static load C0 max. N | 6700.0 |
Gewicht g | 300.0 |
Materiaal | Vernikkeld staal |
Goederencode | 8482800090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.