Menu Search

Talongrip klem M5 19.1 19.1 Gehard staal

Deze talongrip klem heeft een uitstekende sterkte, grip en levensduur, wat het geschikt maakt voor robuuste bevestigings- en beschermingstoepassingen. Het wordt gebruikt met Pitbull of Dynaforce klemmen. De klem wordt stevig vastgezet op 1,5 mm materiaal. Gemaakt van gehard staal.
Artikelnummer:

20267438

14 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 39,58
5 - 9 € 37,60
10 - 19 € 35,62
20 + € 33,64
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 39,58

1 x € 39,58

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M5
Grijphoogte h2 1.5 - 3.0
h1 7.9
h3 8.1
l1 19.1
w1 19.1
A/F 3.0
Qty/pack 2.0
Gewicht g 22.0
Materiaal Gehard staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op