Menu Search

Talongrip klem M5 25.4 19.1 Gehard staal

Deze talongrip klem heeft een uitstekende sterkte, grip en levensduur, wat het geschikt maakt voor robuuste bevestigings- en beschermingstoepassingen. Het wordt gebruikt met Pitbull of Dynaforce klemmen. De klem wordt stevig vastgezet op 1,5 mm materiaal. Gemaakt van gehard staal.
Artikelnummer:

20267445

33 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 43,68
5 - 9 € 41,50
10 - 19 € 39,31
20 + € 37,13
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 43,68

1 x € 43,68

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M5
Grijphoogte h2 1.5 - 3.0
h1 7.9
h3 8.1
l1 25.4
w1 19.1
A/F 3.0
Qty/pack 2.0
Gewicht g 30.0
Materiaal Gehard staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op