Menu Search

Tapse kap en plug 10.9 mm 12.4 mm (DIA) Rood

Deze getapte kap en plug is ontworpen om meerdere O.D.’s of meerdere I.D.’s te beschermen. Het duurzame materiaal beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport.
Essentra artikelnummer:

10074701

Fabrikant artikelnummer:

110831

300 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,0745
2000 + € 0,0551
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 14,90

200 x € 0,0745

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 15.0 mm
d1 9.5 mm
d2 12.4 mm
d3 11.4 mm
d4 12.4 mm
h 7.0 mm
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op