Menu Search

Tapse kap en plug 17.5 mm 20.0 mm Rood LDPE

Red LDPE Tapered Wide Flange Cap & Plug can cap M18 fittings or plug holes with a 34.9 mm | 1.374 in diameter flange adds protection and prevents pushing the plug through the mating part.
Essentra artikelnummer:

10084915

Fabrikant artikelnummer:

12435

15147 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
300 - 2999 € 0,2218
3000 + € 0,1152
Standaard verpakking: 3000

Bestel in veelvoud van 300

Totale prijs:

€ 66,54

300 x € 0,2218

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 34.9 mm
d1 17.5 mm
d2 20.0 mm
d3 18.9 mm
d4 22.0 mm
h 14.3 mm
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op