Menu Search

Tapse kap en plug 30.4 mm 33.6 mm Rood LDPE

De kappen en pluggen met tapse, brede flenzen bieden extra bescherming voor dragende oppervlakken en vermijden dat de plug per ongeluk door het gat omlaag geduwd kan worden. Het taps toelopende ontwerp zorgt ervoor dat het onderdeel geschikt is als plug voor meerdere binnendiameters of als kap voor meerdere buitendiameters. Biedt bescherming tegen beschadiging, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport.
Essentra artikelnummer:

10084939

Fabrikant artikelnummer:

12437

3250 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
140 - 1399 € 0,5499
1400 + € 0,2866
Standaard verpakking: 1400

Bestel in veelvoud van 140

Totale prijs:

€ 76,99

140 x € 0,5499

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 47.3 mm
d1 30.4 mm
d2 33.6 mm
d3 27.8 mm
d4 30.7 mm
h 15.2 mm
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op