Menu Search

Tapse kap en plug 33.3 mm 37.2 mm Rood LDPE

De kappen en pluggen met tapse, brede flenzen bieden extra bescherming voor dragende oppervlakken en vermijden dat de plug per ongeluk door het gat omlaag geduwd kan worden. Het taps toelopende ontwerp zorgt ervoor dat het onderdeel geschikt is als plug voor meerdere binnendiameters of als kap voor meerdere buitendiameters. Biedt bescherming tegen beschadiging, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport.
Essentra artikelnummer:

10084946

Fabrikant artikelnummer:

12438

640 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
80 - 799 € 0,6324
800 - 7999 € 0,3273
8000 + € 0,3113
Standaard verpakking: 800

Bestel in veelvoud van 80

Totale prijs:

€ 50,59

80 x € 0,6324

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 50.8 mm
d1 33.3 mm
d2 37.2 mm
d3 32.0 mm
d4 35.6 mm
h 22.2 mm
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op