10084960
12441
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
40 - 399 | € 0,9563 |
400 - 3999 | € 0,4932 |
4000 + | € 0,4685 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 72.0 mm |
---|---|
D | 2.835 in |
d1 | 47.2 mm |
d1 | 1.858 in |
d2 | 51.9 mm |
d2 | 2.043 in |
d3 | 44.5 mm |
d3 | 1.752 in |
d4 | 48.7 mm |
d4 | 1.917 in |
h | 24.0 mm |
h | 0.945 in |
Kleur | Rood |
Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
Goederencode | 3923509000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.