Menu Search

Tapse kap en plug 30.4 mm 33.6 mm Rood LDPE

Deze taps toelopende kap en plug met brede flens heeft een ontwerp dat dit onderdeel extra bescherming biedt op draagvlakken en voorkomt dat de plug per ongeluk door het gat wordt geduwd. Biedt bescherming tegen schade, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport. Rood en gemaakt van PE-LD-materiaal.
Essentra artikelnummer:

20595715

Fabrikant artikelnummer:

20595715

99 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
140 - 1399 € 0,1253
1400 - 6999 € 0,0895
7000 + € 0,0805
Standaard verpakking: 1400

Bestel in veelvoud van 140

Totale prijs:

€ 17,54

140 x € 0,1253

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 47.3 mm
d1 30.4 mm
d2 33.6 mm
d3 30.4 mm
d4 47.3 mm
h 15.2 mm
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op