10133538
3107000
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 1999 | € 0,1756 |
2000 - 4999 | € 0,0748 |
5000 + | € 0,0687 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 17.7 mm |
---|---|
D | 0.697 in |
d1 | 7.9 mm |
d1 | 0.311 in |
d2 | 9.3 mm |
d2 | 0.366 in |
d3 | 6.2 mm |
d3 | 0.244 in |
d4 | 6.9 mm |
d4 | 0.272 in |
h | 8.1 mm |
h | 0.319 in |
Kleur | Geel |
Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.