Menu Search

Tapse kap en plug 8.7 mm 10.0 mm Geel LDPE

Deze gele taps toelopende kap en plug is ontworpen om meerdere binnendiameters af te sluiten of meerdere buitendiameters af te dekken. Eenvoudig te plaatsen en te verwijderen, dit item heeft 6 ribben op de schacht voor een stevige pasvorm bij gebruik als een plug. Het onderdeel biedt uitstekende bescherming tegen schade, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport.
Essentra artikelnummer:

10133552

Fabrikant artikelnummer:

3108000

2198 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 1999 € 0,1756
2000 + € 0,1245
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 175,60

1000 x € 0,1756

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 18.5 mm
d1 8.7 mm
d2 10.0 mm
d3 6.8 mm
d4 8.4 mm
h 8.0 mm
Kleur Geel
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op