Menu Search

LDPE Tapse kap en plug 12.2 mm 13.9 mm Geel 1

Deze gele taps toelopende kap en plug is ontworpen om meerdere binnendiameters af te sluiten of meerdere buitendiameters af te dekken. Eenvoudig te plaatsen en te verwijderen, dit item heeft 6 ribben op de schacht voor een stevige pasvorm bij gebruik als een plug. Het onderdeel biedt uitstekende bescherming tegen schade, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport.
Essentra artikelnummer:

10133644

Fabrikant artikelnummer:

3113000

1994 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 1999 € 0,1756
2000 + € 0,0942
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 175,60

1000 x € 0,1756

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d3 10.4 mm
d4 12.5 mm
d1 12.2 mm
d2 13.9 mm
h 9.5 mm
Kleur Geel
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op