10134092
3137000
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
120 - 1199 | € 1,1389 |
1200 - 2399 | € 0,5423 |
2400 + | € 0,2293 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 61.0 mm |
---|---|
D | 2.402 in |
d1 | 46.0 mm |
d1 | 1.811 in |
d2 | 50.2 mm |
d2 | 1.976 in |
d3 | 43.9 mm |
d3 | 1.728 in |
d4 | 48.1 mm |
d4 | 1.894 in |
h | 16.0 mm |
h | 0.63 in |
Kleur | Geel |
Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.