Menu Search

Tapse kap en plug 47.0 mm 52.3 mm Geel LDPE

Deze gele taps toelopende kap en plug is ontworpen om meerdere binnendiameters af te sluiten of meerdere buitendiameters af te dekken. Eenvoudig te plaatsen en te verwijderen, dit item heeft 6 ribben op de schacht voor een stevige pasvorm bij gebruik als een plug. Het onderdeel biedt uitstekende bescherming tegen schade, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport.
Essentra artikelnummer:

10134115

Fabrikant artikelnummer:

3138000

2192 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
80 - 799 € 1,1389
800 + € 0,5423
Standaard verpakking: 800

Bestel in veelvoud van 80

Totale prijs:

€ 91,11

80 x € 1,1389

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 62.0 mm
d1 47.0 mm
d2 52.3 mm
d3 45.4 mm
d4 49.7 mm
h 25.5 mm
Kleur Geel
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op