10140796
60235
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
70 - 699 | € 0,7015 |
700 - 6999 | € 0,334 |
7000 + | € 0,3259 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 1.0 mm |
---|---|
D | 0.039 in |
d1 | 39.6 mm |
d1 | 1.559 in |
d2 | 42.7 mm |
d2 | 1.681 in |
d3 | 38.2 mm |
d3 | 1.504 in |
d4 | 41.1 mm |
d4 | 1.618 in |
h | 18.5 mm |
h | 0.728 in |
Kleur | Blauw |
Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.