10160060
LF-17
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
230 - 1149 | € 0,1784 |
1150 - 2299 | € 0,1622 |
2300 + | € 0,1158 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 31.7 mm |
---|---|
D | 1.248 in |
d1 | 20.8 mm |
d1 | 0.819 in |
d2 | 23.4 mm |
d2 | 0.921 in |
d3 | 18.8 mm |
d3 | 0.74 in |
d4 | 22.0 mm |
d4 | 0.866 in |
h | 15.8 mm |
h | 0.622 in |
Kleur | Blauw |
Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.