10160091
LF-3
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 - 2499 | € 0,1179 |
2500 - 4999 | € 0,1072 |
5000 + | € 0,0765 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 12.3 mm |
---|---|
D | 0.484 in |
d1 | 6.0 mm |
d1 | 0.236 in |
d2 | 7.4 mm |
d2 | 0.291 in |
d3 | 3.7 mm |
d3 | 0.146 in |
d4 | 6.2 mm |
d4 | 0.244 in |
h | 10.2 mm |
h | 0.402 in |
Kleur | Blauw |
Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.