Menu Search

Tapse kap en plug 9.3 mm 10.6 mm Blauw LDPE

Deze taps toelopende kap en plug met brede flens heeft een ontwerp dat dit onderdeel extra bescherming biedt op draagvlakken en voorkomt dat de plug per ongeluk door het gat wordt geduwd. Biedt bescherming tegen schade, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport. Blauw en gemaakt van LDPE-materiaal.
Essentra artikelnummer:

10160107

Fabrikant artikelnummer:

LF-6

1971 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,1213
2500 - 4999 € 0,1103
5000 + € 0,0788
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 60,65

500 x € 0,1213

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 18.8 mm
d1 9.3 mm
d2 10.6 mm
d3 7.6 mm
d4 9.0 mm
h 10.2 mm
Kleur Blauw
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op