Menu Search

Tapse kap en plug 15.4 mm 16.7 mm (DIA) Blauw

Blauwe LDPE taps toelopende kap en plug met brede flens kunnen fittingen of pluggaten met een flens met een diameter van 25,0 mm | 0,983 inch afdekken voor extra bescherming en voorkomen dat de plug door het passende deel wordt gedrukt.
Essentra artikelnummer:

10160121

Fabrikant artikelnummer:

LF12A

8369 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
450 - 2249 € 0,1689
2250 - 4499 € 0,1535
4500 + € 0,1097
Standaard verpakking: 4500

Bestel in veelvoud van 450

Totale prijs:

€ 76,01

450 x € 0,1689

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 25 mm
d1 14.7 mm
d2 16.7 mm
d3 13.2 mm
d4 15.4 mm
h 13.4 mm
Kleur Blauw
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op