10160138
LF15A
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
350 - 1749 | € 0,1689 |
1750 - 3499 | € 0,1535 |
3500 + | € 0,1097 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 28.6 mm |
---|---|
D | 1.126 in |
d1 | 17.5 mm |
d1 | 0.689 in |
d2 | 19.7 mm |
d2 | 0.776 in |
d3 | 15.7 mm |
d3 | 0.618 in |
d4 | 18.3 mm |
d4 | 0.72 in |
h | 14.2 mm |
h | 0.559 in |
Kleur | Blauw |
Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.