Menu Search

Tapse kap en plug 20.5 mm 22.1 mm (DIA) Blauw

De blauwe LDPE taps toelopende kap en plug met brede flens kan fittingen of pluggaten met een flens met een diameter van 30,1 mm | 1,185 inch afdekken voor extra bescherming en voorkomen dat de plug door het passende deel wordt gedrukt.
Essentra artikelnummer:

10160145

Fabrikant artikelnummer:

LF16A

3982 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
300 - 1499 € 0,1784
1500 - 2999 € 0,1622
3000 + € 0,1158
Standaard verpakking: 3000

Bestel in veelvoud van 300

Totale prijs:

€ 53,52

300 x € 0,1784

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 30.1 mm
d1 19.2 mm
d2 22.1 mm
d3 17.6 mm
d4 20.5 mm
h 14.7 mm
Kleur Blauw
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op