10160152
LF18A
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
400 - 1999 | € 0,1784 |
2000 - 3999 | € 0,1622 |
4000 + | € 0,1158 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 32.5 mm |
---|---|
D | 1.28 in |
d1 | 22.0 mm |
d1 | 0.866 in |
d2 | 24.8 mm |
d2 | 0.976 in |
d3 | 20.4 mm |
d3 | 0.803 in |
d4 | 23.2 mm |
d4 | 0.913 in |
h | 16.5 mm |
h | 0.65 in |
Kleur | Blauw |
Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.