Menu Search

Tapse kap en plug 33.3 mm 35.1 mm (DIA) Blauw

De blauwe LDPE taps toelopende kap en plug met brede flens kan fittingen of pluggaten met een flens met een diameter van 42,8 mm | 1,687 inch afdekken voor extra bescherming en voorkomen dat de plug door het passende deel wordt gedrukt.
Essentra artikelnummer:

10160183

Fabrikant artikelnummer:

LF22A

4000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 999 € 0,207
1000 - 1999 € 0,1881
2000 + € 0,1344
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 41,40

200 x € 0,207

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d3 29.6 mm
d4 33.3 mm
d1 31.4 mm
d2 35.1 mm
h 18.9 mm
Kleur Blauw
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Type 3
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op