10160190
LF23XA
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
170 - 849 | € 0,207 |
850 - 1699 | € 0,1881 |
1700 + | € 0,1344 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 46.9 mm |
---|---|
D | 1.846 in |
d1 | 33.3 mm |
d1 | 1.311 in |
d2 | 37.2 mm |
d2 | 1.465 in |
d3 | 31.8 mm |
d3 | 1.252 in |
d4 | 35.2 mm |
d4 | 1.386 in |
h | 19.7 mm |
h | 0.776 in |
Kleur | Blauw |
Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.