10160206
LF24A
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
150 - 749 | € 0,3941 |
750 - 1499 | € 0,3583 |
1500 + | € 0,2559 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 49.2 mm |
---|---|
D | 1.937 in |
d1 | 36.8 mm |
d1 | 1.449 in |
d2 | 40.7 mm |
d2 | 1.602 in |
d3 | 35.1 mm |
d3 | 1.382 in |
d4 | 39.5 mm |
d4 | 1.555 in |
h | 18.9 mm |
h | 0.744 in |
Kleur | Blauw |
Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.