Menu Search

Tapse kap 10.7 mm 12.1 mm (DIA) Blauw

De blauwe LDPE taps toelopende kap en plug met brede flens kan fittingen of pluggaten met een flens met een diameter van 20,6 mm | 0,812 inch afdekken voor extra bescherming en voorkomen dat de plug door het passende deel wordt gedrukt.
Artikelnummer:

LF8A

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. Voor meer informatie levering & retourneren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
475 - 4749 € 0,0802
4750 - 47499 € 0,0382
47500 + € 0,0268
Standaard verpakking: 4750

Bestel in veelvoud van 475

Totale prijs:

€ 38,10

475 x € 0,0802

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bevestigingsstijl Drukbevestiging
Buitendiameters 10.8 - 12.1 mm
Binnendiameters 9 - 10.7 mm
Materiaal LDPE
Kleur Blauw

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op